AFQM 2, PN 25, DN 250, Plūsmas lielums [m3/h]: 72 - 360, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003G5526

Pressure independent control valve

Produkta informācija

Bruto svars 450 Kilogram
Neto svars 421 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN 5710104522784

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description Pressure independent control valve
Diametrs [mm] 250 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 10 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Plūsmas kontrolieris ar iekš. regulētājvārstu
Funkcija VSP - P Nr.
Funkcija VSP - Q Nr.
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Fixed
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 320 cm²
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.3
Kavitācijas koeficients 100% 0.28
Kavitācijas koeficients 25% 0.37
Kavitācijas koeficients 50% 0.37
Kavitācijas koeficients 75% 0.32
Kvs vērtības [m³/h] 800 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.01
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.01
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs DN 250
Plombējuma CV materiāls EPDM
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas lielums [m3/h] 360 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 360 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 72 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP 40
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
SCIP dossier no. b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product name AFQM DN65-400
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Nr.
Spiediena samazināšanas sistēmas regulētājvārsta ieliktnis Kamera
Tips AFQM 2
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 32 mm
Vārsta izmērs DN 250
Vārsta konusa CV materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta konusa DP materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas DP materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality