PCV-VFQ 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Atloks

003G1543

Mont. komplekts PCV-VFQ21 PN25 100/125 atloks

Produkta informācija

Bruto svars 84.5 Kilogram
Neto svars 84.5 Kilogram
Volume 218.88 Liter
EAN 5702421814017

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mont. komplekts PCV-VFQ21 PN25 100/125 atloks
Diametrs [mm] 100 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 15 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija PCV montāžas komplekts
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Izstrādājumu grupa Pilot - controlled valves
Kavitācijas koeficients 0.4
Kavitācijas koeficients 100% 0.35
Kavitācijas koeficients 25% 0.65
Kavitācijas koeficients 50% 0.62
Kavitācijas koeficients 75% 0.4
Kvs vērtības [m³/h] 125 m³/h
Kāta pozīcija Parasti aizvērts
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plombējuma materiāls EPDM
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 25
Tips PCV-VFQ 21
Vadības attiecība 300:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 100
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality