PCV-VFG 21, PN 25, DN 250, 630 m³/h, Atloks

003G1527

Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 250/630 atloks

Produkta informācija

Bruto svars 400 Kilogram
Neto svars 387.5 Kilogram
Volume 652.8 Liter
EAN 5702421813775

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 250/630 atloks
Diametrs [mm] 250 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 10 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija PCV montāžas komplekts
Izpildmehānisma lielums [cm2] 630 cm²
Izstrādājumu grupa Pilot - controlled valves
Kavitācijas koeficients 0.2
Kavitācijas koeficients 100% 0.13
Kavitācijas koeficients 25% 0.37
Kavitācijas koeficients 50% 0.3
Kavitācijas koeficients 75% 0.2
Kvs vērtības [m³/h] 630 m³/h
Kāta pozīcija Parasti aizvērts
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plombējuma materiāls EPDM
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 25
Tips PCV-VFG 21
Vadības attiecība 750:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 250
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021
Vārsta korpusa materiāls Lejamais tērauds EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4313

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality