PCV-VFG 21, PN 25, DN 100, 125 m³/h, Atloks

003G1523

Mont. komplekts PCV-VFG21 PN25 100/125 atloks

Product details

Bruto svars 84 Kilogram
Neto svars 84 Kilogram
Volume 211.2 Liter
EAN 5702421813737

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Cavitation factor 25% 0.57
Cavitation factor 50% 0.48
Cavitation factor 75% 0.4
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Assem.kit PCV-VFG21 PN25 100/125 flange
Diametrs [mm] 100 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 15 bar
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Min] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija PCV montāžas komplekts
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Kavitācijas koeficients 0.4
Kavitācijas koeficients 100% 0.32
Kvs vērtības [m³/h] 125 m³/h
Kāta pozīcija Parasti aizvērts
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plombējuma materiāls EPDM
Plūsmas raksturlīkne Lineāri optimizēta
Product Group Pilot - controlled valves
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena klase PN 25
Type PCV-VFG 21
Vadības attiecība 300:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 100
Vārsta konusa materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4404
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. nr. 1.4021

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality