Impulsa caurules, 10 mm, G 1/4, Nerūsējošs tērauds, Izstrādājuma tipam: AFQ, DN 40

003G1342

Impulsa caurules AFQ PN40 40

Produkta informācija

Bruto svars 0.234 Kilogram
Neto svars 0.234 Kilogram
Volume 3.402 Liter
EAN 5702421811924

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Contain batteries No
Description Impulsa caurules AFQ PN40 40
Diametrs [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Izstrādājuma tipam AFQ
Izstrādājumu grupa Accessories - SAC
Materiāls Nerūsējošs tērauds
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Max] 40 bar
Piemērots [bar] spiediena vārstam [Min] 16 bar
Piemērots [mm] diametra vārstam [Max] 40 mm
Piemērots [mm] diametra vārstam [Min] 40 mm
Pievienošanas izmērs G 1/4
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product name AF IMPULSE TUBES (2)
Tips Impulse tubes
Vārsta izmēram DN 40

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality