AFA eļļa, PN 25, 3 bar - 11 bar, 32 cm²

003G1045

AFA EĻĻA PB25 3-11 32cm2, sudraba

Produkta informācija

Bruto svars 10.172 Kilogram
Neto svars 10.172 Kilogram
Volume 25.751 Liter
EAN 5702421808597

 

Atļautās vielas Termo oil
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFA EĻĻA PB25 3-11 32cm2, sudraba
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 11 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 3 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2] 32 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts
Krāsa Silver
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 11 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 3 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AFA Oil
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality