AFPQ, PN 40, 0.1 bar - 0.7 bar, 0.2 bar, 250 cm², Dzeltens

003G1029

AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 dzeltens

Produkta informācija

Bruto svars 24.857 Kilogram
Neto svars 24.857 Kilogram
Volume 49.421 Liter
EAN 5702421808436

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 40 bar
Description AFPQ PN40 0,1-0,7/0,2 250cm2 dzeltens
Diametrs [mm] [Max] 250 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 0.7 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Dif. spied. un plūsmas kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Krāsa Dzeltens
Montāžas versija Atgaita
Nominālais spiediens [bar] 40 bar
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 0.7 bar
Spiediena klase PN 40
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AFPQ
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality