AFPB-F, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1026

AFPB-F PB25 0,2 250cm2 iekš. atspere

Produkta informācija

Bruto svars 48.5 Kilogram
Neto svars 9.6 Kilogram
Volume 65.25 Liter
EAN 5702421808405

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFPB-F PB25 0,2 250cm2 iekš. atspere
Diametrs [mm] [Max] 125 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 0.2 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.2 bar
dpb virtuāls 0.2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. spied. un plūsmas ierobežotājs
Iestatījuma tips Fixed
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Montāžas versija Atgaita
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 0.2 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AFPB-F
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Virzuļa gājiens [mm] 7 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality