AFPA, PN 16, 0.05 bar - 0.3 bar, 630 cm², Dzeltens

003G1023

AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 dzeltens

Produkta informācija

Bruto svars 23.5 Kilogram
Neto svars 23.5 Kilogram
Volume 89.6 Liter
EAN 5702421808375

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFPA PN16 0,05-0,3 630cm2 dzeltens
Diametrs [mm] [Max] 250 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 0.3 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.05 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2] 630 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Krāsa Dzeltens
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Spiediena klase PN 16
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AFPA
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 7 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality