AFPA, PN 25, 1 bar - 5 bar, 80 cm²

003G1019

AFPA PB25 1-5 80cm2 sudraba

Produkta informācija

Bruto svars 9.74 Kilogram
Neto svars 9.075 Kilogram
Volume 26.809 Liter
EAN 5702421808337

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFPA PB25 1-5 80cm2 sudraba
Diametrs [mm] [Max] 125 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 5 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Dif. spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma lielums [cm2] 80 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Krāsa Silver
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product name AFP/A/B
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AFPA
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Virzuļa gājiens [mm] 7 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality