AFA, PN 25, 0.1 bar - 0.6 bar, 250 cm², Dzeltens

003G1012

AFA PB25 0,1-0,6 250cm2 dzeltens

Produkta informācija

Bruto svars 14.09 Kilogram
Neto svars 14.09 Kilogram
Volume 50.4 Liter
EAN 5702421808269

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Darba spiediens [bāri] [Max] 25 bar
Description AFA PB25 0,1-0,6 250cm2 dzeltens
Diametrs [mm] [Max] 250 mm
Diametrs [mm] [Min] 15 mm
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 0.6 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.1 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Spied. samaz. kontrolieris
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM (rites, armēts ar šķiedru)
Izpildmehānisma lielums [cm2] 250 cm²
Izstrādājumu grupa Actuators - Pressure Flow
Korpusa materiāls Tērauds, mat. Nr. 1.0338, ar cinka pārklājumu un dzeltens hromāts
Krāsa Dzeltens
Montāžas versija Apvads
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 0.6 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 0.1 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Spiediena samazinājuma kontrolieris
Tips AFA
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality