Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
BZ is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 and 2 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves
Atrasti 1 produkti
Solenoīda spole, BZ240C, Kabelis, 9 m, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kabelis, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65