Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 5 produkti
Solenoīda spole, BJ024CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Solenoīda spole, BJ120CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Solenoīda spole, BJ240CS, Sadales kārba, 0.2 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30
Solenoīda spole, BX240CS, Kanālu mezgls, 0.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP54
Solenoīda spole, BX240CS, Kanālu mezgls, 2.5 m, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP54