Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The compact pressure transmitter, type MBS 3000, is designed for use in industrial and hydraulic applications, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The compact heavy duty pressure transmitter MBS 3050 with integrated pulse-snubber is designed for use in hydraulic applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The flexible pressure transmitter programme covers different output signals, absolute or gauge (relative) versions, measuring ranges from 0 – 1 to 0 – 600 bar. A wide range of pressure and electrical connections areavailable. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC/EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Atrasti 233 produkti
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-1631-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-1831-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2031-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2431-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 3000-3831-A1AB04-0