Rādīt vairāk
DST P140

Atrasti 3 produkti

075G4176

Spiediena raidītājs, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: DST P140-2011-C2CD13-0

075G4177

Spiediena raidītājs, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: DST P140-2211-C2CD13-0