Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal: 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32; 4 – 20 mA for AKS 33 A robust design makes the AKS very suitable for application within a number of fields e.g.; Air conditioning systems; Refrigeration plant; Process control; Laboratories
Atrasti 73 produkti
Spiediena raidītājs, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 33-6221-A1EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 33-6631-A1EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/8-27, Specifikācijas atslēga: AKS 32-6634-B1AC02-0
Spiediena raidītājs, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Elektriskais savienojums: Kabelis, Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 33-DG31-B1EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 32-DH33-A1EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 32-9233-A1EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Spiediena savienojuma tips: NPT, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4-18, Specifikācijas atslēga: AKS 32-DG33-A1EC04-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 32-D533-A1AB06-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 32-DH33-A1AB06-0
Spiediena raidītājs, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Specifikācijas atslēga: AKS 32-9233-A1AB06-0