Funkcijas modulis, ICM 25 A33 HT, Tērauds

027H2169

Izmantots produktam: ICV 25, Kv vērtība [m³/h]: 2

Produkta informācija

Bruto svars 1.813 Kilogram
Neto svars 1.44 Kilogram
Volume 3.422 Liter
EAN 5702428960601

 

Apkalpojams ICM/ICS/ICLX rezerves daļas
Atvēršanas/slēgšanas laiks [s] 7 s
Aukstumaģenti R717
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 2.3 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums ICM
Iekļautās daļas Skrūves/gredzens
Sēdvieta/gredzens
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izmantots produktam ICV 25
Izmantots produktam, komentāri Ar augšējo montāžu
Izpildmehānisma sistēma ICAD motors, induktīvā saite
Izstrādājuma apraksts Funkcijas modulis
Izstrādājuma nosaukums Funkcijas modulis
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Komentāri - HT
Korpusa materiāls Tērauds
Kv vērtība [m³/h] 2 m³/h
Manuālas darbības opcija Izmantojot ICAD iestatīšanu
Izmantojot daudzfunkciju rīku
Produktu piederumi ICAD piederumi
ICM/ICS/ICLX piederumi
Tips ICM 25 A33 HT
Vārsta darbība Darbināms ar motoru
Zīmols ICV Flexline

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality