Pretvārsts, NRV 10s H, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90

020B4300

ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 10, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 10.00, Virziens: Taisnvirziena, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Produkta informācija

Bruto svars 0.078 Kilogram
Neto svars 0.066 Kilogram
Volume 0.143 Liter
EAN 5702428571838

 

Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
Aukstumaģenti R744
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 1.04 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 25 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [mm] 10 mm
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [mm] 10 mm
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Pretvārsts
Izstrādājumu grupa Check valves
Kategorija 4. pants, 3. rindkopa
Konstrukcija Virzulis
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 0.9 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 90 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 1305 psig
Min. OPD [bāri] 0.4 bar
Min. OPD [psi] 5.8 psi
Min. spiediena kritums [bāri] 1.1 bar
Min. spiediena kritums [psi] 16 psi
Nominālās kap. nos., karstā gāze [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominālās kap. nos., karstā gāze [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominālās kap. nos., šk. kap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominālās kap. nos., šk. kap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Plūsmas virziena indikators Etiķetē uz produkta
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Savienojuma materiāls Varš
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 140 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 285 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips NRV 10s H
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL apstiprināti aukstumaģenti R744
UL evaluated Yes
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality