Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
20% reduction in refrigerant charge compared with a traditional BPHE, the ideal solution to help you meet the world`s climate and energy aspirations. The C118 & H118 are families of Condensers and Evaporators optimized for high-efficiency chillers and heat pumps. The heat exchanger features innovative Micro Plate technology that improves heat transfer and reduces the amount of material used. To meet demands for higher COPs in heat pumps, the evaporator H118(L)-E and the condenser H118(L)-C are designed to work efficiently with close temperature approaches, while a low pressure drop on the brine side reduces the pump power and keeps the overall COP high. The C118(L)-E and the C118(L)-C are respectively evaporator and condenser designed to work efficiently and increase comfort in modern buildings without increasing the carbon footprint. The low hold-up volume reduces the system refrigerant charge and offers valuable savings
Atrasti 77 produkti
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-E, Plākšņu skaits: 200
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-C, Plākšņu skaits: 166
Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-E, Plākšņu skaits: 122
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-C, Plākšņu skaits: 122
Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Kondensators, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE H118L-E, Plākšņu skaits: 80
Maks. Maks. spiediens [bar]: 48, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L-E, Plākšņu skaits: 30
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L-E, Plākšņu skaits: 36
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L-E, Plākšņu skaits: 40
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L-E, Plākšņu skaits: 46
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Mikroplākšņu siltummainis, MPHE D118L-E, Plākšņu skaits: 50
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Funkcija: Iztvaicētājs, Lodējuma materiāls: Vara lodējums