Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
D1000-C is ideal for use in a number of various applications, such as Residential AC, Condensing units, Air driers, Cabinet cooling and Indoor display. MCHEs have an ingeniously simple allaluminum design that is not only lightweight but also prevents galvanic corrosion. The refrigerant-carrying tubes are formed to optimize heat transfer, enabling the production of more compact, but equally effective, cooling solutions. The smart louvered fin design maximizes surface contact, reducing the airside pressure loss, improving effciency and reducing noise levels.
Atrasti 2 produkti
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1000-C, Vairāki komplekti
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 2.3, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121
Mikrokanālu siltummainis, MCHE D1000-C, Industriālā pakete
Nominālā kapacitāte, R410A [kW]: 2.3, Dizaina spiediens [MPa]: 4.5, Temperatūras diapazons [°C]: -40 - 121