Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
MMIMYK is the advanced “all in one” device that performs up to three different functions: It has a bright graphic display and a keyboard that enable to configure the module to run several functions. It has also a slot for SD/MMC card (Multi Media Card) to extend the memory capacity.
Atrasti 1 produkti
Programmēšanas atslēga, MMIMYK
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Saziņas veids: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 26