Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
MMILDS is MCX’s family remote interface. It’s fitted with a LED display for displaying data from a MCX or from 2 probes that can be locally connected. The connection with any MCX controller is through the CAN bus network. The power supply comes from controller which it is connected. All the information about the user interface is loaded inside the MCX controller; that’s why there is no need of programming the MMILDS interface.
Atrasti 1 produkti
Vadības panelis, MMILDS
Funkcija: Programmējams regulators, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 12, Saziņas veids: CANBUS, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 25