Function: Safety press. relief controller (SÜV), SAVA, PN 25, DN 50, 20 m³/h, 3 bar - 11 bar, External Thread, G 2 1/2 A, Mounting version: Bypass

003H6686

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

SAVA PN25 50/20 3-11 thread bypass

Productdata

Gross weight 10.787 Kilogram
Net weight 10.787 Kilogram
Volume 25.151 Liter
EAN 5702421542071

 

Aansluitmaat G 2 1/2 A
Aansluittypen Buitendraad
Aantal poorten 2
Afdichting DP materiaal EPDM
Afsluitermaat DN 50
Cavitatiefactor 0.6
Cavitatiefactor 100% 0.34
Cavitatiefactor 25% 0.58
Cavitatiefactor 50% 0.52
Cavitatiefactor 75% 0.5
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVA PN25 50/20 3-11 schroefdraad by-pass
Diameter [mm] 50 mm
Druk nominaal [bar] 25 bar
Drukinstelbereik [bar] [Max] 11 bar
Drukinstelbereik [bar] [Min] 3 bar
Drukklasse PN 25
Drukregelaar Ja
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flowbegrenzing Nee
Flowregeling Nee
Functie Veiligheids drukontlastregelaar (SÜV)
Functie VSP - P Ja
Function VSP - Q Nee
Function VSP - T Nee
Insteltype Adjustable
Kvs-waarden [m³/u] 20 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs] 0.05
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Media temperature [°C] [Max] 150 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium alternatief Glycolwater tot 30%
Montageversie By-pass
Motor membraanhuismateriaal EPDM
PN alternatief VSP 16
Productgroep Pressure flow controllers
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spindelpositie Normaal gesloten
Toegestane media District heating/cooling circulation water
Toepassing Stadsverwarming
Type SAVA
Ventielbodymateriaal Nodulair ijzer EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventielconus DP materiaal Ontzinkend vrij messing CuZn36Pb2As
Ventielzittingmateriaal Roestvrij staal, mat. nr. 1.4571
Verschildrukbereik [bar] [Max] 16 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality