Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Atrasti 6 produkti
AVQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.06 - 1.4, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ PN16 15/1,6 /0,2 vītnes pl./ atg.u
AVQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.08 - 1.8, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ PN16 15/2,5 /0,2 vītnes pl./ atg.u
AVQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.09 - 2.7, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ PN16 15/4 /0,2 vītnes pl./ atgaita
AVQ, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 4.5, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ PN16 20/6,3 /0,2 vītnes pl./ atg.u
AVQ, PN 16, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 6, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ PN16 25/8 /0,2 vītnes pl./ atgaita
AVQ, PN 16, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.15 - 7.3, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: brīvi
AVQ PN16 32/10 /0,2 vītnes pl./ atg.ur