Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AVPQ is a self-acting differential pressure and flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising differential pressure or when set max. flow is exceeded.The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, an actuator with two control diaphragms and handle for differential pressure setting (fixed setting version (available on special request) is without handle).
Atrasti 12 produkti
AVPQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.06 - 0.9, 0.1 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 15/1,6 0,1-0,5/0,2 vītnes atg.
AVPQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.08 - 1.4, 0.1 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 15/2,5 0,1-0,5/0,2 vītnes atg.
AVPQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.09 - 1.8, 0.1 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 15/4 0,1-0,5/0,2 vītnes atgaita
AVPQ, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 2.7, 0.1 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 20/6,3 0,1-0,5/0,2 vītnes atg.
AVPQ, PN 16, DN 25, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.1 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 1/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 25/8 0,1-0,5/0,2 vītnes atgaita
AVPQ, PN 16, DN 32, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.15 - 6, 0.1 bar - 0.5 bar, Ārējā vītne, G 1 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 32/10 0,1-0,5/0,2 thread retur
AVPQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.06 - 0.9, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.u
AVPQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.08 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.u
AVPQ, PN 16, DN 15, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.09 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 3/4 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 15/4 0,2-1,0/0,2 vītnes atgaita
AVPQ, PN 16, DN 20, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.1 - 2.7, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 1 A, Montāžas versija: Atgaita
AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.u