AVPQ, PN 25, DN 50, Plūsmas lielums [m3/h]: 0.8 - 15, 0.2 bar - 1 bar, Ārējā vītne, G 2 1/2 A, Montāžas versija: Atgaita

003H6538

AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.

Produkta informācija

Bruto svars 6.553 Kilogram
Neto svars 6.553 Kilogram
Volume 11.429 Liter
EAN 5702421540572

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0/0,2 vītnes atg.
Diametrs [mm] 50 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Max] 1 bar
Diferenciālā spiediena iestatījums [bar] [Min] 0.2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Funkcija Dif. spied. un plūsmas kontrolieris
Funkcija VSP - P
Funkcija VSP - Q
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.34
Kavitācijas koeficients 25% 0.58
Kavitācijas koeficients 50% 0.52
Kavitācijas koeficients 75% 0.5
Kvs vērtības [m³/h] 20 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija Atgaita
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 2 1/2 A
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežotāja dif. spiediens — dpb [bar] 0.2 bar
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas lielums [m3/h] 12 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Max] 15 m³/h
Plūsmas lielums [m3/h] [Min] 0.8 m³/h
Plūsmas vadība
PN alternatīva VSP 16
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris Diferenciālā spiediena regulators
Tips AVPQ
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 50
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality