LENO MSV-S, DN 20, Iekšējā vītne

003Z4012

VVS: 3701701

MSV-S DN 20, iekšējā vītne, partnera vārsts

Produkta informācija

Bruto svars 0.496 Kilogram
Neto svars 0.45 Kilogram
Volume 0.683 Liter
EAN 5702420091891

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description MSV-S DN 20, iekšējā vītne, partnera vārsts
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iestatīšanas skala Nr.
Izslēgšanas funkcija
Izstrādājumu grupa Manual balancing
Iztukšošanas funkcija
Kvs vērtības [m³/h] 6 m³/h
Mērnipeļi Bez mērnipeļiem
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumi Rp ¾
Savienojumu tipi Iekšējā vītne
SCIP dossier no. 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0
SCIP dossier product name MSV-S DN15-DN50
Spiediena klase PN 20
Tips LENO MSV-S
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] -20 °C
Vārsta izmērs DN 20
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality