Function Modules for Pilot Operated Servo Valves (ICSH)

Atrasti 13 produkti

027H2200

Funkcijas modulis, ICS 25-25

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 13.3, Kv vērtība [m³/h]: 11.5, Izmantots produktam: ICV 25

027H2201

Funkcijas modulis, ICS 25-5

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 2, Kv vērtība [m³/h]: 1.7, Izmantots produktam: ICV 25

027H2202

Funkcijas modulis, ICS 25-10

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 4.1, Kv vērtība [m³/h]: 3.5, Izmantots produktam: ICV 25

027H2204

Funkcijas modulis, ICS 25-20

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 9.3, Kv vērtība [m³/h]: 8, Izmantots produktam: ICV 25

027H3200

Funkcijas modulis, ICS 32

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 20, Kv vērtība [m³/h]: 17, Izmantots produktam: ICV 32

027H4200

Funkcijas modulis, ICS 40

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 30.16, Kv vērtība [m³/h]: 26, Izmantots produktam: ICV 40

027H5200

Funkcijas modulis, ICS 50

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 46, Kv vērtība [m³/h]: 40, Izmantots produktam: ICV 50; ICF 50-4

027H5211

Funkcijas modulis, ICS 50-32

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 20, Kv vērtība [m³/h]: 17, Izmantots produktam: ICV 50; ICF 50-4

027H5212

Funkcijas modulis, ICS 50-40

Funkcijas modulis, Cv vērtība [gal/min]: 31, Kv vērtība [m³/h]: 27, Izmantots produktam: ICV 50; ICF 50-4

Skatīt: