Hakusi:

MPHE?text=MPHE

Näyttää 277 tuotetta

021H0029

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62-E

Käyttökohde: Lämpöpumppu, Toiminta: Höyrystin, Maks. käyttöpaine [psi]: 435, Tyyppimerkintä: H62-E, Levyjen määrä: 50, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0107

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-C

Käyttökohde: Lämpöpumppu, Toiminta: Lauhdutin, Maks. käyttöpaine [psi]: 696, Tyyppimerkintä: H62L-C, Levyjen määrä: 50, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0373

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX

Käyttökohde: Lämpöpumppu, Toiminta: Lauhdutin, Maks. käyttöpaine [psi]: 696, Tyyppimerkintä: H62L-CX, Levyjen määrä: 20, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0376

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX

Käyttökohde: Lämpöpumppu, Toiminta: Lauhdutin, Maks. käyttöpaine [psi]: 696, Tyyppimerkintä: H62L-CX, Levyjen määrä: 36, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

021H0377

Mikrolevylämmönvaihdin, MPHE H62L-CX

Käyttökohde: Lämpöpumppu, Toiminta: Lauhdutin, Maks. käyttöpaine [psi]: 696, Tyyppimerkintä: H62L-CX, Levyjen määrä: 40, Juotosmateriaali: Kuparin kovajuotto

Näytä: