132L1413
Taajuusmuuttajat
FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 kW, Kolmivaiheinen
200 - 240 VAC, (E66) IP66 / Tyyppi 4X
RFI-suodatin luokka A2
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: C1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.