VA100X-3L-0004-4-X+BM1X-000003356

132H0507

VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
4,8 AMP, 380–480 VAC
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2), Graafinen paneeli
D Slot: Ei lisäkortt
E Slot: Ei lisäkortt
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS

Tuotetiedot

Bruttopaino 9.55 kg
Nettopaino 8.8 kg
Määrä 0.311 hl
EAN 5714853290871

Vacon 100 X

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä VACON VACON
Tuotesarja 0100 VACON 100
Tulon tyyppi -3L -3L
Virta -0004 4,8 ampeeria
VIRRAN KUVAUS 4,8 AMP
Verkkojännite -4 380–480 VAC
Segmentti -X Vacon 100X
Alueellinen -R00 Kansainvälinen
Räätälöity +BM1X Vacon0100-tuote
Riviliitin +TBOX Perusriviliitin
Jarru +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Taajuus +LS50 50 Hz
Näyttömitat +LSSI Metriset mittayksiköt
Dokumentaatiotaso +DQCK Pikaopas
Laiteohjelmiston kielipaketti +FL01 UK, DE, FI, SE, IT, FR -kielip
Järjestelmän laiteohjelmisto +F0072 GP-järjestelmäohjelmisto
EMC-tasot +EMC2 C2 Kauppa- ja teollisuusympär.
Hyväksyntä marine-käyttöön +E000 Ei hyväksyntää marine-käyttöön
Sovellus +A0000 Ei erikoissovellusta
Sisäinen KV-valinta +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Paneeli +HMGR Graafinen paneeli
Reaaliaikakellon akku +SRNO Ei akkua reaaliaikakelloon
D-paikan lisäkortti +SD00 Ei lisäkortt
E-paikan lisäkortti +SE00 Ei lisäkortt
Lisälaite A +QDSS Vain pääkytkin
Lisälaite B +Q000 Ei lisälaitetta B
Lisälaite C +Q000 Ei lisälaitetta C
Kuljetuspakkaus +GSCB Vakiopakkausmateriaali
UL-hyväksyntä +GAUL UL-hyväksyntä
CE-hyväksyntä +GACE CE-hyväksyntä
C-tick-hyväksyntä +GACT C-Tick-hyväksyntä
KC-hyväksyntä +GAKC KC-hyväksyntä
Runkokoko MM4 MM 04
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Mallikoodi01 VACON0100-3L-0004-4-X
Mallikoodi04 +HMGR
Mallikoodi05 +QDSS
Tyyppikoodi osa 1 VA100X-3L-0004-4-X+BM1X
Tyyppikoodi osa 2 -000003356
Laskettu nettopaino (kg) 8.8
Laskettu bruttopaino (kg) 9.55
Mitat LxKxS [mm] 191X316X197
Laitos tilausriviltä C503
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003
Help Counter 1

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality