(LRA) Virta roottori lukittuna |
150 A |
Asennushuomautus |
Imu- ja painepuolen liitäntöjen ja lämmönvaihtimen liitäntöjen Rotolock-liitäntäsarja, sis. tiivisteet, mutterit ja holkit. |
Asennusstandardi |
Rotolock |
Brand technique |
Scroll-kompressori |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
LLZ034T4A |
Ekonomaiserin korkeus [mm] |
446.7 mm |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
LLZ |
Hyväksyntä |
CE UKCA UL |
Imuliitännän koko [in] |
1 3/4 in |
Imuliitännän korkeus [mm] |
374 mm |
Imuliitännän materiaali |
- |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-suojausluokka |
IP22 |
Iskutilavuus [cm3] |
168.7 cm³ |
Jännitealueen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
340 V |
Jännitealueen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
414 V |
Jännitealueen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
457 V |
Jännitealueen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
506 V |
Kierrosnopeus 50 Hz:n taajuudella [rpm] |
2900 rpm |
Kierrosnopeus 60 Hz:n taajuudella [rpm] |
3500 rpm |
Kokonaiskorkeus [mm] |
565 mm |
Kompressorin sähkösyöttö [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurointikoodi |
Yksi yksikkö |
Korkeapainepuoli max lämpötila (TS) |
135 °C |
Korkeapainepuoli min lämpötila (TS) |
-40 °C |
Korkeapainepuoli tilavuus |
0.5 L |
Kylmäaineet |
R404A R448A R449A R452A |
Kylmäainetäyttö [kg] [Max] |
7.26 kg |
Käynnistysten määrä tunnissa [Max] |
12 |
Leveys [mm] |
232 mm |
Liitäntätyyppi |
Rotolock |
Läpimitta [mm] |
184 mm |
Maaliitännän kiristysmomentti [Nm] |
2 N-m |
Matalapainepuoli max lämpötila (TS) |
55 °C |
Matalapainepuoli min lämpötila (TS) |
-40 °C |
Matalapainepuoli tilavuus |
6 L |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25.4 bar |
Model number |
LLZ034T4LQ9A |
Moottorin suojaus |
Sisäinen ylikuormitussuoja |
Nesteen ruiskutusventtiili |
Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
nestelasin asennustapa |
Kierre |
nestelasin momentti [Nm] |
53 N-m |
Nesteruiskutus |
Kyllä |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimellisjännitteen ala-arvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
380 V |
Nimellisjännitteen ala-arvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 50 Hz:n taajuudella [V] |
415 V |
Nimellisjännitteen yläarvo 60 Hz:n taajuudella [V] |
460 V |
Nimellisvirta (RLA) |
16.7 A |
Paineliitännän koko [in] |
1 1/4 in |
Painemittarin liitäntä, KP |
Ei ole |
Painemittarin liitäntä, MP |
Ei ole |
Pakkausmäärä |
1 |
Pakkaustapa |
Yksittäispakkaus |
Piirroksen numero |
0SR7510B-3 |
Pituus [mm] |
232 mm |
Poistoliitännän korkeus [mm] |
538 mm |
REACH-ehdokasluettelon aineet |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-asiakirjan nro |
df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmentin käyttö |
Jäähdytys LT |
Suurin jatkuva virta (MCC) |
26 A |
Sähköliitännät |
Ruuviliittimet 10–32 UNF x 9,5 |
Taajuus [Hz] |
50/60 |
Tehonsäätö |
Kiinteä nopeus |
Tekniikka |
Scroll |
Toimitukseen sisältyvä asennussarja |
Asennussarja, sis. läpivientitiivisteet ja holkit |
Toimitukseen sisältyvä öljy |
Alkuperäinen öljytäyttö |
Toimitukseen sisältyvät ohjeet |
Asennusohjeet |
Tuoteryhmä |
Hermetic compressors |
Tuotteen nimi |
Scroll compressor LLZ |
Tyyppi |
LLZ034 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL evaluated |
Yes |
Vaihe |
3 |
Vaiheiden kiristysmomentti [Nm] |
3 N-m |
Viskositeetti [cP] |
46 cP |
Väri |
Sininen |
Öljyluettelo |
215PZ |
Öljyn tyyppi |
POE |
Öljyntasausliitäntä |
Ei ole |
Öljytäyttö [l] |
2.51 L |