Lisää takuu
Tuote on lisätty ostoskoriin
077B7007 on lisätty ostoskoriin
Valitse takuu alla olevasta luettelosta, jotta voit soveltaa sitä taajuusmuuttajaasi. Muista, että voit valita vain yhden takuun, ja jos sinulla on useita taajuusmuuttajia, sama takuu liitetään jokaiseen taajuusmuuttajaan. Huomaa, että et voi muuttaa taajuusmuuttajien määrää takuun liittämisen jälkeen.
Lataamme parhaillaan takuita puolestasi. Ei kestä kauan!
Valitettavasti emme löytäneet laajennetun takuun vaihtoehtoja tuotteellesi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
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
Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B3
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, B3
077B7007
Tyyppi: B3, Tyyppimerkintä: Huoltotermostaatti; tarvikkeiden kanssa, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa passiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -10.0, Lämmin katkaisu [°C]: -17.0, Kylmä katkaisu [°C]: -34.5, Kylmä katkaisu [°C]: -34.5, Kapillaariputken pituus [mm]: 2300