Lisää takuu
Tuote on lisätty ostoskoriin
077B2077 on lisätty ostoskoriin
Valitse takuu alla olevasta luettelosta, jotta voit soveltaa sitä taajuusmuuttajaasi. Muista, että voit valita vain yhden takuun, ja jos sinulla on useita taajuusmuuttajia, sama takuu liitetään jokaiseen taajuusmuuttajaan. Huomaa, että et voi muuttaa taajuusmuuttajien määrää takuun liittämisen jälkeen.
Lataamme parhaillaan takuita puolestasi. Ei kestä kauan!
Valitettavasti emme löytäneet laajennetun takuun vaihtoehtoja tuotteellesi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
Voit joko yrittää myöhemmin uudelleen tai ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme lisäavun saamiseksi.
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
Vakiotermostaatti, B20
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Vakiotermostaatti, B20
077B2077
Tyyppi: B20, Tyyppimerkintä: Vakiotermostaatti, Käytetään tuotteelle: Pakastimet, joissa aktiivinen hälytys, Lämmin kytkentä [°C]: -10.0, Lämmin katkaisu [°C]: -17.0, Kylmä katkaisu [°C]: -34.7, Kylmä katkaisu [°C]: -34.7, Kapillaariputken pituus [mm]: 2000