Tuotetiedot

Bruttopaino 1.745 Kilogram
Nettopaino 1.7 Kilogram
Määrä 1.472 Liter
EAN 5710104042435

 

Description FVR-D-lianerotin DN50 Rp2
Hyväksyntästandardi ISO 7/1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-arvot (m³/h) 36 m³/h
Lianerottimen tyyppi Tyhjennyspalloventtiilin kanssa
Liitostyypit Sisäkierre
Läpimitta [mm] 50 mm
Materiaali DZR-messinki, CuZn36Pb2AS
Rakennepaine [bar] 25 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
SCIP-asiakirjan nro 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP-asiakirjan tuotenimi 065B8246
Tuoteryhmä Auxiliary Products
Tyyppi FVR-D
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 50 %
Verkon silmien määrä [n/cm²] 50
Verkon silmäkoko [mm] 0.5 mm
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 130 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] -10 °C
Yhdekoko Rp 2

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality