AFD 2, PN 16, 0.50 bar - 1.50 bar, 160 cm²

003G5630

Paineen alennussäädin

Tuotetiedot

Bruttopaino 12.4 Kilogram
Nettopaino 12 Kilogram
Määrä 49.619 Liter
EAN 5710104518619

 

Asennusversio Meno
China RoHS compliance Out of scope
Description Paineen alennussäädin
Diameter [mm] [Min] 65 mm
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Käyttökohde Kaukolämpö ja jäähdytys
Käyttöpaine [bar] [Maks.] 16 bar
Läpimitta [mm] [Maks.] 125 mm
Paine-eroasetus [bar] [Maks.] 1.5 bar
Paine-eroasetus [bar] [Min.] 0.5 bar
Paineen asetusalue [bar] [Maks.] 1.5 bar
Paineen asetusalue [bar] [Min.] 0.5 bar
Painesäädin Paineenalennussäädin
Rakennepaine [bar] 16 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
Runkomateriaali Teräs, mat. Nro. 1.0345, sinkitty
Sallitut virtausaineet District heating/cooling circulation water
Setting type Säädettävä
Toimilaitteen kalvomateriaali EPDM (rullattava, kuituvahvistettu)
Toimilaitteen koko [cm2] 160 cm²
Toiminta Paineenalennussäädin
Tuoteryhmä Actuators - Pressure Flow
Tyyppi AFD 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vaihtoehtoiset virtausaineet Vesi-glykoliseos enintään 30 %
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] 150 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] 2 °C
Virtausaineen pH [Maks.] 10
Virtausaineen pH [Min.] 7
Virtausrajoitin *: Ei
Virtaussäädin Ei

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality