Yhdistelmäsäätöventtiilit, FHV-WR, FHV-R, 3/4, 0.9 m³/h, 6 bar

003L1000

LVI: 4320033

FHV-FJVR LATTIALÄMMITYSVENTTIILI

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.944 Kg
Nettopaino 0.932 Kg
Volume 3.375 Liter
EAN 5702420037714

 

Koepaine, tasapainotettu [bar] 10 bar
Kuvaus FHV-FJVR LATTIALÄMMITYSVENTTIILI
Käyttöpaine (bar) [Maks.] 6 bar
Paine-ero [bar] [Maks.] 6 bar
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead
Tuoteryhmä Regulating Combi Valve, FHV
Tyhjennysvirtaus Kvs-arvo [m3/h] 0.9 m³/h
Tyyppi FHV-R
Venttiililiitäntä Danfoss FJVR
Virtauslämpötila (°C) [Maks.] 90 °C
Yhdekoko 3/4

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality