Magneettiventtiilien kelat

Näytetään 106 tuotetta

Magneettiventtiilikela, BJ024CS

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BJ024CS, Syöttöjännite [V] AC: 24, Kotelointiluokka IP: IP30, Kelan liitäntä: Jakorasia, Toimilaitteen koko: 13.5 mm

Magneettiventtiilikela, BJ120CS

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BJ120CS, Syöttöjännite [V] AC: 110, Kotelointiluokka IP: IP30, Kelan liitäntä: Jakorasia, Toimilaitteen koko: 13.5 mm

Magneettiventtiilikela, BJ240CS

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BJ240CS, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP30, Kelan liitäntä: Jakorasia, Toimilaitteen koko: 13.5 mm

Magneettiventtiilikela, BX240CS

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BX240CS, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP54, Kelan liitäntä: 1/2" putkien solmupiste, Toimilaitteen koko: 13.5 mm

Magneettiventtiilikela, BX240CS

Tuotteen nimi: Magneettiventtiilikela, Tyyppi: BX240CS, Syöttöjännite [V] AC: 230, Kotelointiluokka IP: IP54, Kelan liitäntä: 1/2" putkien solmupiste, Toimilaitteen koko: 13.5 mm

Näytä: