Magneettiventtiilikela, BE220BS, DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 220, Monipakkaus

018F6189

Sähköliitäntätyyppi: DIN latta, Syöttöjännite [V] AC: 220, Taajuus [Hz]: 60 Hz, Kotelointiluokka IP: IP20

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.296 Kg
Nettopaino 0.275 Kg
Volume 0.271 Liter
EAN 5702428024525

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Huollettavissa Ei
Hyväksyntä LLC CDC TYSK
CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kelan liitäntä DIN latta
Kotelointiluokka IP IP20
Käyttöluokitus Jatkuva
Käämin kiinnitys Pikakiinnitys
Käämin käämityksen eristysluokka Luokka H standardin IEC 85 mukaisesti
Käämin suunnittelustandardi VDE 0580
Määrä/pakkaustapa 50 kpl
Osaohjelman nimi EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Pakkaustapa Monipakkaus
Product Name Description Magneettiventtiilikela
REACH-ehdokasluettelon aineet Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP-asiakirjan tuotenimi Solenoid coils
Sisältää Kansi
Suht. Kosteus [% RH] [maks.] 97 %
Suht. Kosteus [% RH] [min.] 0 %
Suht. Kosteusolosuhteet Kondensoitumaton
Syöttöjännite 60 Hz maks. [V] 220 V
Syöttöjännite [V] AC 220 V
Sähköliitäntä 3 x lattaliitin
Sähköliitäntäkoko 6.3 mm x 0.8 mm
Sähköliitäntästandardi EN175301-803
Sähköliitäntätyyppi DIN latta
Taajuus [Hz] 60 Hz
Toimilaitteen koko 13.5 mm
Tuoteryhmä Solenoid valves
Tuotteen lisätarvikkeet Magneettiventtiilikelan tarvikkeet
Tyyppi BE220BS
Tyyppimerkintä BE220BS
UK RoHS compliance Out of scope
Varaosa numero 018F6189
Virrankulutus 60 Hz [VA] 23 VA
Virrankulutus [W] 60 Hz 13 W
Väri Sininen
Yhteensopivuus EN 60730-1
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.] 80 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.] -40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.] 175 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.] -40 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality