Lämpötila-anturi, MBT 5116
Lämpötila-anturi, MBT 5116

084Z3257

Lämpötila-alue [°C]: -50 - 600, Asennuspituus [mm]: 100, Anturielementin tyyppi: Pt, Anturielementin vastus [Ohm]: 100, Suojaputken materiaali: AISI 316 Ti, Sähköliitäntätyyppi: Slim-line, Sähköliitäntäkoko: Pg 9

Tuotetiedot

Bruttopaino 0.55 kg
Nettopaino 0.54 kg
EAN 5702423280971

 

Anturielementin poikkeama Luokka B
Anturielementin tyyppi Pt
Anturielementin vakio EN 60751
Anturielementin vastus [Ohm] 100 Ohm
Anturielementti [kpl] 1 pc
Anturin sisäosa Vaihdettava
Asennuspituus [mm] 100 mm
Asennuspituus [tuuma] 3.94 in
Jatkon pituus ["] 1.97 in
Jatkon pituus [mm] 50 mm
Johdot [kpl] 2 pc
Kotelointiluokka IP IP65
Liittimien määrä [kpl] 3 pc
Liitäntämateriaali AISI 316 Ti
Liitäntästandardi ISO 228
Liitäntätyyppi G
Lisäystyyppi Kiinteä
Lähtösignaali Ohm
Lämpötila-alue [°C] [maks.] 600 °C
Lämpötila-alue [°C] [min.] -50 °C
Lämpötila-alue [°F] [maks.] 1112 °F
Lämpötila-alue [°F] [min.] -58 °F
Määrä/pakkaustapa 13 pc
Pakkaustapa Monipakkaus
Process Connections G3/4 , ISO 228-1-A
Prosessiliitännän materiaali Ruostumaton teräs
Prosessiliitäntä uros/naaras Koiras
Suojaputken halkaisija [mm] [maks.] 24 mm
Suojaputken halkaisija [mm] [min.] 14 mm
Suojaputken halkaisija [tuuma] [maks.] 0.95 in
Suojaputken halkaisija [tuuma] [min.] 0.55 in
Suojaputken materiaali AISI 316 Ti
Sähköliitäntäkoko Pg 9
Sähköliitäntätyyppi Slim-line
Tuoteryhmä MONILOHKO
Tuoteryhmä Anturit
Tuotteen nimi Lämpötila-anturi
Tyyppi MBT 5116
Tyyppimerkintä MBT 5116-F001-100-10-0000
Ympäristön lämpötila [°C] 75 °C
Ympäristön lämpötila [°F] 167 °F

Tarvikkeet

Varaosat

Replacement

Replacement

Replacement

Services