Tuotetiedot

Bruttopaino 6.7 kg
Nettopaino 6.7 kg
Dimension 164 X 115 X 274MM
Volume 0 l

DD Power Options Class

Product Series VLT® Line Reactor

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality