DUT-0350-6-0-P, dU/dt 350A 690V IP00
DUT-0350-6-0-P, dU/dt 350A 690V IP00

141F1121

DUT-0350-6-0-P

Tuotetiedot

Bruttopaino 50 kg
Nettopaino 50 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 690V~
Product Series dU/dt filter
Protection Class IP00

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality