RFI-0320-5-0, EMC filt 320A 500V IP00

141F1302

RFI-0320-5-0

Tuotetiedot

Bruttopaino 10.5 kg
Nettopaino 10.5 kg
Volume 0 l

DD Power Options Class

Mains Voltage 500V~
Product Series EMC filter
Protection Class IP00

Tarvikkeet

Varaosat

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality