RFI-0100-6-0, EMC filt 100A 690V IP00
141F1295
RFI-0100-6-0
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
RFI-0100-6-0
Bruttopaino | 6 kg |
Nettopaino | 5.6 kg |
Volume | 0 l |
Bruttopaino | 6 kg |
Nettopaino | 5.6 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |
Mains Voltage | 690V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP00 |