RFI-0031-5-IP54 EMC filt 31A 500V
141F1292
RFI-0031-5-IP54
Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
RFI-0031-5-IP54
Bruttopaino | 4.6 kg |
Nettopaino | 4.4 kg |
Volume | 0 l |
Bruttopaino | 4.6 kg |
Nettopaino | 4.4 kg |
Volume | 0 l |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |
Mains Voltage | 500V~ |
Product Series | EMC filter |
Protection Class | IP54 |