AAF-0073B04-35A0E20-000098266

137G3607

AAF 007, 3~, Edistynyt aktiivisuodatin
AAF-0073B04-35A0E20
380-480 V AC, 35 A
IP20/Avoin
Syöttölaite: Ei mitään
Ohjauspaneeli: Ei mitään
Ovien merkkivalot: Ei mitään
Virtamuunnin: Ei mitään
moduuli-/moduulipaketti
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan

Mallikoodi: AAF-0073B04-35A0E20

Tuotetiedot

Bruttopaino 23 kg
Nettopaino 16 kg
Määrä 134.4 l
EAN 5715253296487

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Tuotenäkymä (vaihda) GLBL Globaali (vakio)
Tuoteryhmä AAF-007 AAF 007
Tuotetyyppi 3B 3~, Edistynyt aktiivisuodatin
Verkkojännite 04 380-480 V AC
Nimellisvirta -35A0 35 A
Suojausluokitus E20 IP20/Avoin
Syöttölaite +AJXX Ei mitään
Ohjauspaneeli +BFXX Ei mitään
Tuoteohjelmiston tunnus +ECXXX Uusin julkaistu versio
Dokumentointikieli +EHXX Monikielinen
Ovien merkkivalot +IIXX Ei mitään
Virtamuunnin +VDXX Ei mitään
Runko AAF01 moduuli-/moduulipaketti
Tyyppikoodi osa 1 AAF-0073B04-35A0E20
Tyyppikoodi osa 2 -000098266
Mallikoodi01 AAF-0073B04-35A0E20
Tuoteluettelo NO_VIEW EI NÄKYMÄÄ
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Laskettu bruttopaino (kg) 23.2
Laskettu nettopaino (kg) 16.2
Suositeltava tehdas ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Myyjä ERR01 Ei voi määrittää myyjää
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Varaosat

 Valitse tarkennukset

Korvaava

Korvaava

Korvaava

Huolto

Ohjelmisto

Software and firmware to extend functionality