Jotta tilisi pysyy suojattuna, uloskirjautuminen on käynnistetty.
Istuntosi vanhenee
Sinut on kirjattu ulos, koska et ole käyttänyt tiliäsi viimeiseen 120 minuuttiin.
Näyttää 42 tuotetta
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Avoin
C4 No integrated brake chopper
Runko: MA01c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
4.8 A 1.1 kW/1.5 HPIP20/Avoin
C4 No integrated brake chopper
Runko: MA02c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Avoin
C4 No integrated brake chopper
Runko: MA01c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/Avoin
C4 No integrated brake chopper
Runko: MA01c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/Avoin
C4 No integrated brake chopper
Runko: MA02c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/Avoin
C4 No integrated brake chopper
Runko: MA02a
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/Avoin
C1 No integrated brake chopper
Runko: MA01c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/Avoin
C1 No integrated brake chopper
Runko: MA01c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/Avoin
C1 No integrated brake chopper
Runko: MA02c
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
iC2-30 Taajuusmuuttaja, ilmajäähd.
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/Avoin
C1 No integrated brake chopper
Runko: MA02a
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan