FC-103P7K5T4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
132H4389
Taajuusmuuttajat
FC-103P7K5T4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
7.5 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 / Tyyppi 12
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Pääkytkin
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A5
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Mallikoodi:
FC-103P7K5T4E55H1XGC1XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.