132H4554
Taajuusmuuttajat
FC-103P55KT4P55H1TGXXXXSXXXXALBXCXXXXD1
VLT® Refrigeration Drive FC-103
55 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55/T yyppi 12 takalevy
RFI-suodatin luokka A1/B
Turvapysäytys
Graafinen näyttöpaneeli
Vakiolakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
MCA-120 Profinet SRT, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, FC_D_OPTION_103_D1
Runko koko: C1
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.