134G2744
Taajuusmuuttajat
FC-103P4K0T4Y55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
4.0 kW, Kolmivaiheinen
380 - 480 VAC, IP55 /Tyyppi12 takalevy
RFI-suodatin luokka A1/B
Ilman jarruhakkuria
Graafinen näyttöpaneeli
Erikoislakkaus, Ei verkkovirtaoptiota
Uusin ohjelmistoversio
Ei A-optiota, Ei B-optiota
Ei C1-optiota, Ei D-optiota
Runko koko: A4
Muut vaihtoehdot mallikoodin mukaan
Halusitpa käyttää kompressoreita, pumppuja tai puhaltimia, VLT® Refrigeration Drive FC 103 tuo sinulle mahdollisuuden säästää energiaa ja pidentää komponenttien käyttöikää.